(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Screw type waterproof cap is attached as standard.
· Waterproof (using O-ring and waterproof cap).
· For right opening.
Application | Switch, Switchboard, Control panel | Types | Lock main body | Material | Main body: Zinc alloy (ZDC)/Cap: ABS resin |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Main body: Satellite chrome plating (MZCr)/Cap: Surface crimping processing | Selfishly | Right Opening Used | Full Length(mm) | 42.5 |
Overall width(mm) | 36 | Full height(mm) | 38 | Applicable Knobs | 0061-H, 0062-H |
Product Code | 02031 | Note | The clasp is sold separately |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-249 in the Waterproof Lock Handle A-249 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-249 trong chuỗi Waterproof Lock Handle A-249.