(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waterproof Flat Handle, A-484-B-3

Waterproof Flat Handle, A-484-B-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,079,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

 
Part Number
A-484-B-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,079,830 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Finish Satin Nickel Chrome Plating Number of Keys 0200
Plate Thickness(mm) 3 Accessory Clasp Full Length(mm) 142
Overall width(mm) 34 Full height(mm) 45.3 Product Code 01410

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-484-B-3 in the Waterproof Flat Handle, A-484-B-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-484-B-3 trong chuỗi Waterproof Flat Handle, A-484-B-3.