(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Waterproof Flat Handle, A-465-C

Waterproof Flat Handle, A-465-C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      549,488VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1465-C and A-465-F).
· Flat handle A-160 / A-240 series can be installed even with panel drilling dimensions.
· For both left hand and right hand use

 
Part Number
A-465-C-2-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

549,488 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Finish Satin Nickel Chrome Plating Number of Keys 0200
Accessory Clasp Full Length(mm) 115 Overall width(mm) 28
Full height(mm) 46 Product Code 01541

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-465-C-2-1 in the Waterproof Flat Handle, A-465-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-465-C-2-1 trong chuỗi Waterproof Flat Handle, A-465-C.