(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of EPDM, with excellent corrosion and weather resistance, so it is suitable for outdoor use
Part Number |
---|
A-310-RC-1 |
A-310-RC-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Application | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
317,810 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | For A-310-1 | 04229 | ||
285,936 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | For A-310-2 | 04230 |
Loading...Tải…
Types | Rubber Caps | Material | EPDM | Color | Black |