(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Lock for Compact Box C-839

Latch Lock for Compact Box C-839
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      569,861VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Left and right combination

 
Part Number
C-839
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

569,861 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Small Distribution Switchboard, Control Panel Types Main Body Material Stainless steel (SUS304), Zinc alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Plate Thickness(mm) 0.8~2.3
O.D.(φ) 50 Product Code 23561

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-839 in the Latch Lock for Compact Box C-839 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-839 trong chuỗi Latch Lock for Compact Box C-839.