(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle with Pushbutton A-845

Handle with Pushbutton A-845
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      816,765VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Push bolt position is adjustable

 
Part Number
A-845-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Keys Accessory Product Code

1,095,768 VND

1 Piece(s) Same day 10T0230Two keys01543

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Special purpose truck, Bus, Vibration equipment, Lift door Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Satin Nickel Chrome Plating (MZCr)

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-845-1 in the Handle with Pushbutton A-845 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-845-1 trong chuỗi Handle with Pushbutton A-845.

Products like this...

Part Number
A-845-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Keys Accessory Product Code

816,765 VND

1 Piece(s) Same day -No Key-01544