(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic, Push-Button Type, Double Handle AP-871

Plastic, Push-Button Type, Double Handle AP-871
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      677,715VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Lightweight handle, ideal for shutters, etc.

 
Part Number
AP-871-2-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

677,715 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Special purpose truck, Bus, Shutter door Types Handle body Material AAS Resin
Color Black Number of Keys T0230 Accessory Two keys
Product Code 02073

Please check the type/dimensions/specifications of the part AP-871-2-S in the Plastic, Push-Button Type, Double Handle AP-871 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AP-871-2-S trong chuỗi Plastic, Push-Button Type, Double Handle AP-871.