(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pushbutton Handle, A-199

Pushbutton Handle, A-199
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      984,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Conventional product A-155 with renewed style.
· Lock part is protected by dust cover.
· Slide the cover and insert key

 
Part Number
A-199
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

984,213 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Special purpose truck, Bus, Vibration equipment, Lift door Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Satin Nickel Chrome Plating (MZCr) Number of Keys R0220 Accessory Two keys
Product Code 01140

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-199 in the Pushbutton Handle, A-199 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-199 trong chuỗi Pushbutton Handle, A-199.