(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push Button C-33 (Part Number)

Push Button C-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      424,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Push the button in the direction of the arrow and it will move 5.5 mm

 
Part Number
C-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

424,730 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Measuring equipment, Distribution board Types Main Body Material Free-Cutting Brass Bar (C3602BD)
Finish Chrome Plating (MZCr) Plate Thickness(mm) Up to 3 Product Code 20267

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-33 in the Push Button C-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-33 trong chuỗi Push Button C-33.