(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Vibration resistant type (pushing the lever down maintains the lock).
· Soft design that can fit any housing.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing)
Application | Door and lid of case | Types | Main Body | Material | Main body: Polyamide 66 (PA66)/Lever: Aluminum alloy (ADC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Lever: Chrome plating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CP-314-2 in the Plastic Rotary Lock CP-314 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP-314-2 trong chuỗi Plastic Rotary Lock CP-314.
Part Number |
---|
CP-314-3 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | O.D. (φ) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
761,100 VND | 1 Piece(s) | Same day | 35 | 21868 |