(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lever Handle FA-601-F-H

Lever Handle FA-601-F-H
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,812,841VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Even when locked, there is a special lever handle FA-601-F-H that's operation is a safety mechanism that can be open the door(FA-601-F-H sold separately).
· For both left hand and right hand use

 
Part Number
FA-601-F-H
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,812,841 VND

1 Piece(s) 57 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Large door of a warehouse/ship/power plant, etc. Types Handle body Material Zinc Alloy
Finish Chrome Plating Product Code 60353

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-601-F-H in the Lever Handle FA-601-F-H series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-601-F-H trong chuỗi Lever Handle FA-601-F-H.