(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ring-Shaped Handle A-17

Ring-Shaped Handle A-17
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      477,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ring collapses and does not protrude when not in use

 
Part Number
A-17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

477,176 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Small door, Small door of measuring equipment Types Handle body Material Brass Press-Casting (YBsC)
Finish Chrome Plating (MBCr) Plate Thickness(mm) Up to 4.3 Product Code 00067

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-17 in the Ring-Shaped Handle A-17 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-17 trong chuỗi Ring-Shaped Handle A-17.