(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up on the handle, the clasp retracts and it can be opened and closed by rotating the handle.
· Left and right combination
Application | Small door, Sealing door | Types | Handle body | Material | Zinc Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Chrome Plating | Selfishly | Left/Right Combination Type | Plate Thickness(mm) | Up to 5 |
Accessory | Dedicated clasp | Full Length(mm) | 32 | Overall width(mm) | 12 |
Full height(mm) | 44.5 | Product Code | 00548 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-203 in the Lift handle A-203 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-203 trong chuỗi Lift handle A-203.