(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch Type Handle A-195

Latch Type Handle A-195
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      461,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Door can be opened and closed with one touch

 
Part Number
A-195-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

461,240 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Ceiling box lid inside bus, Measuring equipment Key A Main body length(mm) 70
Main Body Width(mm) 32 Plate Thickness(mm) 0.8~2.3mm Material Zinc Alloy (ZDC)
Surface Finish Satin chrome plating (MZCr) Types Handle body Accessory Two keys
Product Code 00540

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-195-1 in the Latch Type Handle A-195 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-195-1 trong chuỗi Latch Type Handle A-195.