(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pop Handle A-403

Pop Handle A-403
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,079,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Fewer protrusions on the panel attachment surface, eliminating the harmful effects caused by the protrusions.
· For easy opening and closing of the door, insert and rotate the key to pop up the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange the left and right by turning over the cam)

 
Part Number
A-403
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,079,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Finish Chrome Plating Accessory Clasp
Full Length(mm) 73 Overall width(mm) 35 Full height(mm) 59
Product Code 00621

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-403 in the Pop Handle A-403 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-403 trong chuỗi Pop Handle A-403.