(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Fire resistant, heat resistant, saltwater resistant, and acid resistant.
·Can be installed on thick doors. (up to 14 mm)
· Left and right dual use type.
[Applications]
·Thick steel door.
Application | Steel plate thick door | Types | Lock main body | Material | Stainless Steel Casting (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Bead Shot Treatment | Selfishly | Left/Right Combination Type | Plate Thickness(mm) | Up to 14 |
O.D.(mm) | 30 | Applicable Knobs | 0061-H, 0062-H | Product Code | 02086 |
Note | The clasp is sold separately |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-1149-2 in the Stainless Steel Waterproof Lock Handle for Heavy Doors A-1149-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-1149-2 trong chuỗi Stainless Steel Waterproof Lock Handle for Heavy Doors A-1149-2.