(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Stainless Steel Container Handle FA-1811N

Stainless Steel Container Handle FA-1811N
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,737,228VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Conventional product FA-810 small type.
· The handle, plate etc. were changed from cast iron to stainless steel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

 
Part Number
FA-1811N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,737,228 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Light and small truck, Small container Types Handle body Material Stainless Steel Plate
Finish Mirror Surface Buff Polishing Selfishly Left/Right Combination Type Full Length(mm) 242
Overall width(mm) 36 Full height(mm) 105 Product Code 60766
Note Handle and pipe are not assembled. Pipe is sold separately.

Please check the type/dimensions/specifications of the part FA-1811N in the Stainless Steel Container Handle FA-1811N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FA-1811N trong chuỗi Stainless Steel Container Handle FA-1811N.