(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Provided with stopper controlling spring.
· Left and right combination
Application | Outdoor Distribution Boards, Control Panels | Types | Lock main body | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Left/Right Combination Type | Number of Keys | 0061・0062 | Accessory | Large Nut, Screw Set |
Applicable Knobs | 0061-H, 0062-H | Note | The clasp is sold separately |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-247-2 in the Lock Handle with Cap A-247 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-247-2 trong chuỗi Lock Handle with Cap A-247.
Part Number |
---|
A-247-1 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Finish | Plate Thickness (mm) | O.D. (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429,366 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | Satin chrome plating (MZCr) | Up to 9 | 50 | 00571 |