(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Ideal for doors which are required to be airtight.
· Waterproof type (O ring used).
· Adjustable screw allows fine adjustment of grip.
· Excellent corrosion resistance.
Easy installation
Application | Ship, Vehicle, Communication equipment, Measurement equipment, Engine generator | Types | Handle body | Material | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Anti-rust baked paint finish | Full Length(mm) | 115 | Overall width(mm) | 30 |
Full height(mm) | 47 | Product Code | 01487 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-111 in the Cattle Type Flat Handle A-111 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-111 trong chuỗi Cattle Type Flat Handle A-111.