(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T Type Handle A-229

T Type Handle A-229
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      423,965VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Ambidextrous type. [Applications]·Distribution board / control panel. [Materials]Zinc alloy.

 
Part Number
A-229
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

423,965 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Switchboard, Control Panel Types Handle body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Selfishly Left/Right Combination Type Full Length(mm) 77
Product Code 00563

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-229 in the T Type Handle A-229 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-229 trong chuỗi T Type Handle A-229.