(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conductive Masking Tape C-300-MCU-M

Conductive Masking Tape C-300-MCU-M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      143,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Washer-type conductive masking tape.

 
Part Number
C-300-MCU-M4
C-300-MCU-M5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNote I.D. d
(mm)
Product Code

143,740 VND

1 Piece(s) Same day 10For M44.324345

208,151 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10For M55.324346

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Diameter D(mm) 15