(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Keeps doors airtight. Excellent warm/cold temperature retention. Can be cut to your desired dimensions.
Part Number |
---|
FC-777-1(100M) |
FC-777-2(50M) |
FC-777-3(50M) |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Height (mm) | Length (m) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,397,556 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 14 | 10 | 100 | 62034 | ||
3,034,986 VND | 1 Piece(s) | Same day | 16 | 14 | 50 | 62035 | ||
3,429,415 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) or more | 16.5 | 16 | 50 | 62036 |
Loading...Tải…
Environment | Standard | Material | Polyvinylchloride (PVC) | Cross Section Shape | Irregular Shape |
---|---|---|---|---|---|
Adhesive Tape | No | Standard color | Black | Ambient temperature(°C) | -50 to 60 |