(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjuster Pressing Fixture KC-282-E

Adjuster Pressing Fixture KC-282-E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      238,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An adjuster holding bracket for the special anchor bolt KC-282-B for vending machines.

 
Part Number
KC-282-E-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

238,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length(mm) 155 Full height(mm) 15 Overall width(mm) 70
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 22234

Please check the type/dimensions/specifications of the part KC-282-E-1 in the Adjuster Pressing Fixture KC-282-E series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KC-282-E-1 trong chuỗi Adjuster Pressing Fixture KC-282-E.