(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KC-275-RP Adjuster Rubber Pad

KC-275-RP Adjuster Rubber Pad
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

To be mounted for improved vibration-proof performance. Prevents floor scratching.

 
Part Number
KC-275-RP-1
KC-275-RP-2
KC-275-RP-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFull height
(mm)
Applicable Level adjuster O.D. D2 Product Code

66,890 VND

1 Piece(s) Same day 108KC-275 / 1275A-1~3797531503

68,050 VND

1 Piece(s) Same day 107KC-275/1275A-4585431504

40,760 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106KC-275 / 1275A-5~6413731505

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material EPDM