(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Slide Bar Latch, Stainless Steel Large Square Type Latch C-1899

Slide Bar Latch, Stainless Steel Large Square Type Latch C-1899
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      872,656VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It can be operated easily by pulling and sliding the knob.
· It is most suitable as a stopper for dividers such as freezers· coolers· trailers etc.
· It can be fixed using the lashing rail

 
Part Number
C-1899-1
C-1899-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull Length
(mm)
Stroke
(mm)
Product Code

872,656 VND

1 Piece(s) Same day 1182522342

904,528 VND

1 Piece(s) Same day 1485522343

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall width(mm) 105 Mounting Method Imposition Type Material Stainless Steel Plate
Surface Finish Buffing