(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dust Cap with Lock C-440

Dust Cap with Lock C-440
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      923,400VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A waterproof cap optimal for outdoor use.
· The embedded lock mechanism provides better security than conventional cylinder caps.
· Because the key is slid from below to unlock, this type is very thin

 
Part Number
C-440
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

923,400 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc Alloy Surface Finish Satin Nickel Chrome Plating I.D.(φ(mm)) 35
Product Code 23008

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-440 in the Dust Cap with Lock C-440 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-440 trong chuỗi Dust Cap with Lock C-440.