(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Cylinder Locking Cap C-1375-C

Stainless Steel Cylinder Locking Cap C-1375-C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      572,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Takigen Manufacturing Protection Cap/Grommet Related Tools/Parts Stainless Steel Cylinder Lock Cap C-1375-C

 
Part Number
C-1375-C-1
C-1375-C-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplication Product Code

572,796 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Locking Cap φ31, height up to 1622894

572,796 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Locking Cap φ31, height up to 1222895

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Steel Plate Surface Finish Barrel Grinding