(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Lid is sealed by spring, making it ideal for outdoor use.
· Most Takigen coin locks can be equipped
Material | Zinc Alloy | Surface Finish | Satin Nickel Chrome Plating |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-335-1 in the Ceiling Cap C-335 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-335-1 trong chuỗi Ceiling Cap C-335.
Part Number |
---|
C-335-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Code |
---|---|---|---|---|---|
394,560 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 21512 |