(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Wrench Tightening Fastener, Key for C-174-SH-4

Hex Wrench Tightening Fastener, Key for C-174-SH-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      95,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Applications: C-174-SH-4/ Overall body length (mm): 25
· Material: Zinc alloy · Finish: Nickel plating

 
Part Number
C-174-SH-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

95,180 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Key for C-174-SH-4 Main Body Overall Length(mm) 25 Material Zinc Alloy
Surface Finish Nickel plating Product Code 23775

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-174-SH-K in the Hex Wrench Tightening Fastener, Key for C-174-SH-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-174-SH-K trong chuỗi Hex Wrench Tightening Fastener, Key for C-174-SH-4.