(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Large Adjust Fastener C-236 (Part Number)

Super Large Adjust Fastener C-236
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      980,628VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Interference can be adjusted.
· Excellent tightening strength

 
Part Number
C-236
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

980,628 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 1960 Full Length(mm) 200 Overall width(mm) 76
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 21416

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-236 in the Super Large Adjust Fastener C-236 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-236 trong chuỗi Super Large Adjust Fastener C-236.