(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Large sized and durable, so it is suitable to tighten heavy doors.
Part Number |
---|
C-367-A-1 |
C-367-A-2 |
C-367-A-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
856,718 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 215 | 40 | 22273 | ||
729,226 VND | 1 Piece(s) | Same day | 165 | 40 | 22274 | ||
745,163 VND | 1 Piece(s) | Same day | 115 | 30 | 22275 |
Loading...Tải…
Tension Load(N) | 882 | Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |