(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Chrome plating is applied, which enhances decorativeness
Material | Brass Plate | Surface Finish | Chrome Plating |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-21-1 in the Latch Snap Lock C-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-21-1 trong chuỗi Latch Snap Lock C-21.
Part Number |
---|
C-21-2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tension Load (N) | Main Body Overall Length (mm) | Main Body Width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,290 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 49 | 30 | 30 | 20038 |