(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. The deadbolt enters the catch, allowing tightening three directions.
Part Number |
---|
C-1445-1 |
C-1445-2 |
C-1445-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Full Length (mm) | Overall width (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583,474 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 103 | 50 | 22248 | ||
601,736 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 90 | 46 | 22037 | ||
366,563 VND 194,278 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 64.5 | 34 | 22968 |
Loading...Tải…
Tension Load(N) | 294 | Material | Stainless Steel Plate | Surface Finish | Barrel Grinding |