(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The key can be inserted/removed and turned 360° both when locking and unlocking. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
Product mass: 60 g
Materials: cold rolled stainless-steel plate (SUS304)
Surface finish: barrel polishing
Accessories: 2 keys
C-1013 external appearance
C-1013 dimensional drawing
Snap Lock application example
Part Number |
---|
C-1013 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
229,665 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 |
Loading...Tải…
Full Length(mm) | 72 | Overall width(mm) | 46 | Material | Cold rolled stainless steel plate |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Barrel Grinding | Product Code | 21460 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1013 in the Stainless Steel Snap Lock C-1013 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1013 trong chuỗi Stainless Steel Snap Lock C-1013.