(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Catch Clip with Key, Key for C-1007-21/22

Stainless Steel Catch Clip with Key, Key for C-1007-21/22
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      174,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Catch clip with barrel finishing C-1007-21/22 dedicated stainless steel key.

 
Part Number
C-1007-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

174,060 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Overall Length(mm) 44 Main Body Width(mm) 16 Material Cold rolled stainless steel plate
Surface Finish Barrel Grinding Product Code 23871

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1007-K in the Stainless Steel Catch Clip with Key, Key for C-1007-21/22 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1007-K trong chuỗi Stainless Steel Catch Clip with Key, Key for C-1007-21/22.