(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Can be locked with a padlock
Mounting Method | Flat Mount | Tension Load(N) | 147 | Main Body Overall Length(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Width(mm) | 36 | Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding |
Product Code | 21207 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1142-1 in the Stainless Steel Snap Fastener with Main Lock C-1142-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1142-1 trong chuỗi Stainless Steel Snap Fastener with Main Lock C-1142-1.