(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Snap Lock with Keyhole C-141

Snap Lock with Keyhole C-141
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      193,130VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Lock by rotating the padlock hole part 90°

 
Part Number
C-141
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

193,130 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 147 Main Body Overall Length(mm) 52.5 Main Body Width(mm) 21
Padlock Hole Presence Material Brass Plate Surface Finish Chrome Plating
Product Code 20429

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-141 in the Snap Lock with Keyhole C-141 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-141 trong chuỗi Snap Lock with Keyhole C-141.