(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Snap Lock C-173

Snap Lock C-173
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Three sizes are available and you can choose according to the application.

 
Part Number
C-173-1
C-173-2
C-173-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTension Load
(N)
Main Body Overall Length
(mm)
Main Body Width
(mm)
Product Code

209,117 VND

1 Piece(s) Same day 10490111.53020481

140,351 VND

1 Piece(s) Same day 10294812620482

138,880 VND

1 Piece(s) Same day 10196622620483

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment