(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·It is sturdy.
· Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built-in.
[Applications]
·Measuring instruments, vending machines, machine tools
Tension Load(N) | 147 | Main Body Overall Length(mm) | 75 | Main Body Width(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Spring | Built-in | Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |
Product Code | 20728 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-509 in the Square Catch Clip C-509 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-509 trong chuỗi Square Catch Clip C-509.