(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Square Catch Clip C-505 (Part Number)

Square Catch Clip C-505
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      137,741VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Although small in size, a strong tightening force can be attained.

 
Part Number
C-505
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

137,741 VND

1 Piece(s) Available Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 294 Main Body Overall Length(mm) 60 Main Body Width(mm) 22
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 20725

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-505 in the Square Catch Clip C-505 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-505 trong chuỗi Square Catch Clip C-505.