(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Turning Fastener C-1238-4

Stainless Steel Turning Fastener C-1238-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      490,180VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is very powerful because tightening is performed by turning the knob

 
Part Number
C-1238-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

490,180 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 196 Full Length(mm) 60 Overall width(mm) 38
Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 20954

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1238-4 in the Stainless Steel Turning Fastener C-1238-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1238-4 trong chuỗi Stainless Steel Turning Fastener C-1238-4.