(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Catch Clip with Lock C-1546

Stainless Steel Catch Clip with Lock C-1546
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      442,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Locked with lever so it does not come off due to vibration, etc.

 
Part Number
C-1546-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

442,370 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 100 Overall width(mm) 45 Main Body Overall Length(mm) 56
Main Body Width(mm) 22 Locking Mechanism Presence Material Cold rolled stainless steel plate
Surface Finish Barrel Grinding Product Code 23007

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1546-3 in the Stainless Steel Catch Clip with Lock C-1546 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1546-3 trong chuỗi Stainless Steel Catch Clip with Lock C-1546.