(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Dial Fastener C-1127

Stainless Steel Dial Fastener C-1127
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      465,705VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made from stainless steel, with excellent corrosion resistance

 
Part Number
C-1127
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

465,705 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Full Length(mm) 51.5 Material Polyacetal Surface Finish No
Color Black Product Code 21469

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1127 in the Stainless Steel Dial Fastener C-1127 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1127 trong chuỗi Stainless Steel Dial Fastener C-1127.