(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Turning Catch Clip C-1262

Stainless Steel Turning Catch Clip C-1262
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      457,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Coil spring is built-in

 
Part Number
C-1262-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

457,060 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 161 Full Length(mm) 63 Overall width(mm) 40
Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 21215

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1262-1 in the Stainless Steel Turning Catch Clip C-1262 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1262-1 trong chuỗi Stainless Steel Turning Catch Clip C-1262.