(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Spring Fastener C-1538

Stainless Steel Spring Fastener C-1538
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      226,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Built-in spring so it resists even small vibration.
· Lockable with padlock

 
Part Number
C-1538
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

226,060 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 49 Full Length(mm) 65 Overall width(mm) 20
Material Cold rolled stainless steel plate Surface Finish Barrel Grinding Product Code 21444

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1538 in the Stainless Steel Spring Fastener C-1538 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1538 trong chuỗi Stainless Steel Spring Fastener C-1538.