(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Suitable for vibrating equipment due to its strong spring.
[Applications]
·Vehicle-related hoods, battery cases, tool boxes
Loading...Tải…
Tension Load(N) | 29 | Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment |