(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Super clamp made from cold rolled steel plate (SPCC) with Zinc chromate treatment (MFZn-C) used for compact containers, agricultural machines, machine tools, and vending machines.
Tension Load(N) | 196 | Full Length(mm) | 107 | Overall width(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold Rolled Steel Plate | Surface Finish | Zinc Plating Chromate Treatment | Product Code | 20424 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-137 in the Super Clamp Type 1 C-137 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-137 trong chuỗi Super Clamp Type 1 C-137.