(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
Tension Load(N) | 196 | Full Length(mm) | 107 | Overall width(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Cold rolled stainless steel plate | Surface Finish | Barrel Grinding | Product Code | 20842 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-1137 in the Stainless Steel Super Clamp Type 1 C-1137 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-1137 trong chuỗi Stainless Steel Super Clamp Type 1 C-1137.