(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Gate Fastener C-857-3

Gate Fastener C-857-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,279,071VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Robust gate fastener.
· Slide bolt type with easy operation.
· Ideal for medium and small cars.
· There is a right and a left (they both open to the right in this figure)

 
Part Number
C-857-3-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,279,071 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Right Type · Left Type For Left Side Full Length(mm) 272.5 Overall width(mm) 110
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 21652

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-857-3-L in the Gate Fastener C-857-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-857-3-L trong chuỗi Gate Fastener C-857-3.