(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-Type Cover Fastener C-501

F-Type Cover Fastener C-501
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      447,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be locked.
· Key is rotated 360° while locking, and can be inserted and removed while unlocking

Key Rotates 360°

Key external appearance

Key external appearance

C-501 external appearance

C-501 external appearance

C-501 dimensional drawing

C-501 dimensional drawing

Key dimensional drawing

Key dimensional drawing

C-501 dimensional drawing

C-501 dimensional drawing

Part Number
C-501
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

447,840 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Tension Load(N) 49 Full Length(mm) 90 Overall width(mm) 50.5
Material Brass Plate Surface Finish Nickel plating Product Code 20722

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-501 in the F-Type Cover Fastener C-501 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-501 trong chuỗi F-Type Cover Fastener C-501.